60 - Fechos com Liberação por Aperto
Este é um fecho compacto adequado para aplicações com limitação de espaço, usando painéis finos de chapa metálica fina. Uma vez que o corpo do fecho é instalado na porta, pode-se abrir e fechar a porta de maneira fácil e rápida. Simplesmente comprima as abas laterais do fecho para abrir, depois empurre a porta/painel para fechar.
![60 - Fechos com Liberação por Aperto 60 - Fechos com Liberação por Aperto](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/60-Squeeze-Release-Latches-968x432.jpg)
A instalação é simples e rápida. O corpo do fecho é instalado por meio de pressão em um furo retangular no painel, depois é encaixado em um segundo furo retangular no batente, quando fechado.
- Basta comprimir as abas laterais do fecho e puxar para abrir a porta, depois basta empurrar a porta/fecho para travar e fechar
- Design compacto, com apenas 14 mm (0,56") de largura
- Espessura máxima da chapa de instalação: 1,3 mm (0,052")
- Espessura máxima combinada da porta e do batente: 3,2 mm (0,125")
- Construção em acetal preto, resistente à corrosão
- Carga máxima entre painéis, que permite destravamento: 13,5 N (3 lb)
- Carga máxima de trabalho (intermitente): 170 N (35 lb)