60-10-101-12

Fechos de Impacto, Plástico, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Classe do material Acetal
Cor / Aparência Preto
Tipo de rosca ou furo furo retangular
Instalação Instalação por encaixe
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 1.30
Altura - Mínima (mm) 1.00
Altura - Máxima (mm) 3.10
Classe 60 - Fechos com Liberação por Aperto
Este é um fecho compacto adequado para aplicações com limitação de espaço, usando painéis finos de chapa metálica fina. Uma vez que o corpo do fecho é instalado na porta, pode-se abrir e fechar a porta de maneira fácil e rápida. Simplesmente comprima as abas laterais do fecho para abrir, depois empurre a porta/painel para fechar.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.