EA-R02 - Controle Remoto
O Controle Remoto EA-R02 oferece o acionamento remoto das travas eletromecânicas da Southco em um pacote compacto e econômico. O pequeno transmissor RF se comunica com um receptor que é facilmente instalado, proporcionando a conveniência de uma ação de travamento e destravamento sem o uso das mãos. De simples configuração e instalação, este kit garante a fácil transição de um sistema de controle de acesso mecânico para o eletrônico.
![EA-R02 - Controle Remoto EA-R02 - Controle Remoto](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EA-R02-RF-Wireless-Remote-Controller-968x432.jpg)
O Kit EA-R02 é adequado para aplicações onde o acesso remoto se faz necessário, como aplicações em transportes e máquinas industriais. A unidade - que inclui o receptor, 2 transmissores e chicotes de fiação - garante segurança, conveniência e confiança.
- Acionamento seguro e conveniente, sem o uso das mãos
- Rápida instalação e fácil usabilidade, para uma transição descomplicada
- Pacote compacto, para uma solução de acesso econômica
- Tecnologia de radiofrequência comprovada
- Cor, modelo e desenho customizados disponíveis
- Temporização de sinal de saída programável
- Chicotes elétricos customizáveis
- Transmissores adicionais disponíveis