EA-R02

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Classe EA-R02 - Controle Remoto
O Controle Remoto EA-R02 oferece o acionamento remoto das travas eletromecânicas da Southco em um pacote compacto e econômico. O pequeno transmissor RF se comunica com um receptor que é facilmente instalado, proporcionando a conveniência de uma ação de travamento e destravamento sem o uso das mãos. De simples configuração e instalação, este kit garante a fácil transição de um sistema de controle de acesso mecânico para o eletrônico.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.