EA-P3 - Controlador de Acesso RFID de Alta Frequência
O Leitor de Proximidade EA-P3 proporciona um controle de acesso seguro e sem contato em um dispositivo compacto e fácil de usar. O leitor é compatível com cartões de proximidade HID de 125 kHz e gera uma informaçÃo de saída comum para a maioria de sistemas. o leitor EA-P3 pode ser facilmente integrado à maioria dos sistemas de controle de acesso predial já existentes.
![EA-P3 - Controlador de Acesso RFID de Alta Frequência EA-P3 - Controlador de Acesso RFID de Alta Frequência](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EA-P3-RF-High-Frequency-Access-Controller-968x432.jpg)
O Leitor de Proximidade de 125 kHz é indicado para aplicações que exigem dispositivos de controle de acesso simplificados e econômicos que usem os cartões de acesso HID 125 kHz existentes. Uma luz LED comunica visualmente a aceitaçÃo do cartÃo e o leitor, leve e de pequenas proporções, é instalado de maneira fácil e rápida.
- Segurança reforçada com acesso simplificado e sem chave
- Soluções flexíveis, com tecnologia HID, funcionam perfeitamente com controles de acesso existentes
- Indicador de status com LED integrado
- Baixa saliência em um design resistente a intempéries
- Instalação simples, em 3 furos
- Para opções com cores padronizadas e logos, entre em contato com a Southco
- Portas de saída adicionais disponíveis
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: