EA-P3-200-1
Controlador de Acesso RFID, Plástico ABS, Cinza
| Material | Plástico ABS, Policarbonato |
|---|---|
| Cor / Aparência | Cinza |
| Classe | EA-P3 - Controlador de Acesso RFID de Alta Frequência |
O Controlador de Acesso RFID de Alta Frequência EA-P3 da Southco permite o gerenciamento de credenciais por meio eletrônico sem a necessidade de conexÃo em rede, componentes adicionais ou programas de computador. O Controlador de Acesso RFID de Alta Frequência EA-P3 oferece uma soluçÃo de controle de acesso simplificada e de baixo custo para aplicações que exigem controle de acesso e monitoramento remotos.