92 - Fechos Lingueta com Maçaneta T e Maçaneta L
O visual sofisticado destas maçanetas com formas arredondadas combina ergonomia e estética ao mesmo tempo em que proporciona uma ampla empunhadura, para facilidade de acionamento. Uma rápida ação de quarto de volta é suficiente para engatar e desengatar a lingueta do batente. Eixos mais longos permitem mais de 25 mm (1") de regulagem de altura em modelos específicos.

De fácil instalação e operação, os fechos de tamanho normal ou compacto com maçaneta T ou maçaneta L proporcionam uma área de empunhadura substancial, garantindo um acionamento descomplicado e suavidade na operação. Acabamentos variados, diversos tipos de instalação e linguetas de diferentes configurações garantem opções para atender aos requisitos físicos e estéticos da maioria das aplicações.
- Linguetas com convite proporcionam maior aperto contra o batente
- Instalação simples e rápida, com furos redondos e dois parafusos de fixação
- Fechos adaptáveis para sistemas com 1, 2 ou 3 pontos de travamento
- Modelos com instalação traseira com parafusos deixam a frente da porta com visual mais agradável
- Modelos instalados com parafusos escareados proporcionam uma fácil instalação pela frente da porta
- Duas chaves planas com segredo CH751 incluídas no pacote dos modelos com chave; outros segredos disponíveis sob encomenda
- Opções de linguetas longas e curtas, para atender às diferentes configurações de portas e batentes
- Modelos para portas com operação à direita ou esquerda disponíveis
- Versões com acabamento cromado ou pintura a pó preta disponíveis
- Todos os modelos estão disponíveis em opções com ou sem travamento
- Os modelos com lingueta curta das Séries 92-20, 92-30 e 92-40 proporcionam uma carga máxima de trabalho de 400 N (90 lb)
- Os modelos com lingueta longa das Séries 92-20, 92-30 e 92-40 proporcionam uma carga máxima de trabalho de 200 N (45 lb)
- Os modelos com lingueta padrão das Séries 92-50, 92-60 e 92-70 proporcionam uma carga máxima de trabalho de ??? N (?? lb)
- Os modelos com lingueta invertida das Séries 92-50, 92-60 e 92-70 proporcionam uma carga máxima de trabalho de ??? N (?? lb)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: