92-11-531

Fechos Lingueta com Maçaneta T, Travamento no sentido horário, Curto, Aço zincado, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Modelo de lingueta Curto
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Altura - Mínima (mm) 16.00
Altura - Máxima (mm) 44.50
Operação Travamento no sentido horário
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Modelo do Puxador Maçaneta T
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Classe 92 - Fechos Lingueta com Maçaneta T e Maçaneta L
O visual sofisticado destas maçanetas com formas arredondadas combina ergonomia e estética ao mesmo tempo em que proporciona uma ampla empunhadura, para facilidade de acionamento. Uma rápida ação de quarto de volta é suficiente para engatar e desengatar a lingueta do batente. Eixos mais longos permitem mais de 25 mm (1") de regulagem de altura em modelos específicos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.