49 - Fechos Lingueta Modelo Seta
Este é um dos nossos fechos lingueta mais simples. Um puxador cromado e brilhante com bordas serrilhadas proporciona um visual final sofisticado com facilidade de engate e operação. Design com lingueta reta e uso de arruelas espaçadoras para ajuste de altura. A tensão de uma mola interna garante um aperto firme e seguro.

Um tamanho único e compacto com instalação fácil e rápida, usando um único parafuso para fixar a lingueta ao eixo da manopla, após feitos os ajustes de altura necessários. Podem ser usados em painéis com espessura de 1 mm (0,04") a 8 mm (0,32")
- Uma seta em baixo relevo na manopla indica a posiçÃo da lingueta
- A adiçÃo de arruelas espaçadoras permite um rápido ajuste de altura, de 0 mm (0,00") a 7,9 mm (0,312")
- Uma mola interna oferece tensÃo adicional, garantindo o firme posicionamento da lingueta atrás do batente
- InstalaçÃo fácil e rápida em furo redondo único
- O fecho é fornecido em conjunto com 5 arruelas espaçadoras, proporcionando ao usuário final até 7,9 mm (0,312") em ajuste de altura
- Carga máxima de trabalho: 220 N (50 lb)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO