49-2
Parafusos Imperdíveis,
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
|---|---|
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 8.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 0.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 8.00 |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | 49 - Fechos Lingueta Modelo Seta |
Este é um dos nossos fechos lingueta mais simples. Um puxador cromado e brilhante com bordas serrilhadas proporciona um visual final sofisticado com facilidade de engate e operação. Design com lingueta reta e uso de arruelas espaçadoras para ajuste de altura. A tensão de uma mola interna garante um aperto firme e seguro.