B8 - Puxadores - Alça
Combine estilo com solidez usando esses puxadores de dimensões confortáveis que proporcionam resistência e uma empunhadura conveniente para o deslocamento de portas, gavetas e painéis pesados. Os dois modelos, duráveis e resistentes à corrosão combinam a conveniência de uma instalação traseira ou frontal com os benefícios estéticos de um desenho com componentes de montagem totalmente ocultos.

Puxadores tipo alça em tamanho pequeno apresentam um design elegante, com contornos bem definidos:
- Construção em plástico ABS, resistente a impactos
- Modelos com instalação traseira para portas com espessura máxima de 16 mm (0,63")
- Carga máxima de trabalho de 550 N (125 lb) para puxadores tamanho
- Puxadores em plástico ABS preto
- Modelos grandes com instalação traseira podem ser usados em painéis com espessura máxima de 19 mm (0,75")
- Carga de trabalho máxima de 775 N (175 lb) para puxadores tamanho grande
- Capas de encaixe disponíveis em cores customizadas e com logomarcas, para personalização da sua aplicação
- ClassificaçÃo de inflamabilidade: UL94-HB
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: