B8-DZAH-195-PC

Puxador angular, Zinco, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Classe B8 - Puxadores - Alça
Combine estilo com solidez usando esses puxadores de dimensões confortáveis que proporcionam resistência e uma empunhadura conveniente para o deslocamento de portas, gavetas e painéis pesados. Os dois modelos, duráveis e resistentes à corrosão combinam a conveniência de uma instalação traseira ou frontal com os benefícios estéticos de um desenho com componentes de montagem totalmente ocultos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.