H3-66-522-071

Fecho de Maçaneta Embutida, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Alça de bloqueio/desbloqueio, Ponto único ou três pontos, Chave CH 300 DIN, Sem vedação, Nylon com fibra de vidro, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Nylon com fibra de vidro
Cor / Aparência Preto
Opção de travamento Chave CH 300 DIN
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Trava para cadeado secundária Não
Tipo Engate
Classe H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento multipontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.