H3-65-577-071
Swinghandle Latch, Large Size - 15 (5.9 in), Push-to-Close Handle, Use with Linear Actuator or as Single Point Latch, 8 mm Triangle DIN, Non-Sealed, Glass filled Nylon, Black
| Material | Nylon com fibra de vidro |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Opção de travamento | Triângulo 8 mm DIN |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Trava para cadeado secundária | Não |
| Tipo | Engate |
| Classe | H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento multipontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.