H3-60-122-144
Fecho de Maçaneta Embutida, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Sem trava para cadeado secundária, Ponto único ou três pontos, Chave CH 300 DIN, Com vedação, Zamac, Cromado
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Acetinado |
| Vedado | Sim |
| Opção de travamento | Chave CH 300 DIN |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Trava para cadeado secundária | Não |
| Tipo | Engate |
| Classe | H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento multipontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.