H3-50-441-050
Fecho de Maçaneta Embutida, Médio - 125 mm (4,92"), Com trava para cadeado secundária, Acionador linear, Universal 5 mm, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Uso de cadeado |
Vedado | Não |
Opção de travamento | Universal 5 mm |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Trava para cadeado secundária | Sim |
Tipo | Lâmina ejetora |
Classe | H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento de ponto único e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.
Escrever sua própria revisão