H3-50-370-044

Fecho de Maçaneta Embutida, Sem trava para cadeado secundária, Acionador linear, Universal 3 mm DIN, Sem vedação, Zamac, Cromado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Acetinado
Vedado Não
Opção de travamento Universal 3 mm DIN
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Trava para cadeado secundária Não
Classe H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento de ponto único e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fecho de Maçaneta Embutida, Sem trava para cadeado secundária, Acionador linear, Universal 3 mm DIN, Sem vedação, Zamac, Cromado

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.