Fechos deslizantes
Nossos fechos deslizantes oferecem uma solução simples, segura e versátil para uma ampla gama de aplicações de acesso rápido. Esses fechos fáceis de usar fornecem uma maneira confiável de fixar portas, painéis, gavetas, gabinetes e muito mais, oferecendo acesso rápido e fechamento confiável sempre que necessário. De armários e gabinetes a painéis de acesso e gavetas, nossos fechos deslizantes proporcionam um método de fixação prático e eficiente.

Principais Características:
- Mecanismo Deslizante: Permite engate e desengate rápidos.
- Travamento Seguro: Evita aberturas acidentais ou não autorizadas.
- Construção Resistente: Produzido em aço ou aço inoxidável para longa vida útil.
Principais Benefícios:
- Acesso Rápido: Facilita a abertura em aplicações de uso frequente.
- Fechamento Confiável: Garante proteção e segurança dos componentes.
- Instalação Simples: Reduz tempo e custos de montagem.
- Aplicações: Gabinetes, armazenamento, painéis de acesso, portas, portões, HVAC, eletrodomésticos, transporte e outros.
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: