F6-DHIW-11030

Dobradiça oculta removível, Tamanho 96 mm, Aço, Zinco azul

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Blue Zinc
Cor / Aparência Azul
Série D series
Modelo de dobradiça Corner & Removable Hinge
Classe F6 - Dobradiças Ocultas para Portas Removíveis
A série de modelos de dobradiças ocultas oferecem um desempenho superior e duradouro "nos bastidores", enquanto mantém um visual limpo e atrativo na parte frontal do painel. Uma grande variedade de modelos com pinos retráteis e removíveis complementam esta linha de dobradiças, permitindo a remoção de portas sem o uso de qualquer ferramenta e facilitando o acesso do usuário final de aplicações de diferentes tamanhos e requisitos de resistência

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.