E6-60-400-20

Dobradiças de Torque Constante , Nenhum, , Tamanho grande, Zamac, Cromado, Acetinado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Acetinado
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de torque Nenhum
Tipo de rosca ou furo M5 X 0.8
Tipo de instalação Instalação oculta
Série Operação livre
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Classe E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.