E3-57-72

VISE ACTION® Fechos de Compressão, 13.5mm, Modelo da manopla, Aço inox, Eletropolido, Prata

Solicite uma cotação
Especificações
Ingress Protection (IP) Rating IP 65
Fire (EN45545-3) Rating E60
Material Aço inox
Acabamento Eletropolido
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de altura Reguláveis
Tipo de instalação Furo único
Modelo de inserto Modelo da manopla
Série Padrão
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 13.00
Altura - Mínima (mm) 22.20
Altura - Máxima (mm) 25.40
Acionamento por cabo Sim
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho 13.5mm

Os fechos de compressão VISE ACTION® da Southco oferecem vantagem mecânica, garantindo um fechamento de porta apertado, robusto e resistente à vibrações, evitando que água e poeira entrem até mesmo nas aplicações mais exigentes. O bom funcionamento do design VISE ACTION® alinha a lingueta atrás da estrutura e, em seguida, comprime firmemente para evitar atrito contra a estrutura, em um único movimento contínuo de meia volta. Sua ação de compressão fornece uma tração constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas e ajuda a reduzir ou eliminar ruídos e chocalhos causados por vibração. O sistema de travamento centralizado evita a abertura acidental devido a choques ou vibrações. 

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:VISE ACTION® Fechos de Compressão, 13.5mm, Modelo da manopla, Aço inox, Eletropolido, Prata