E3-56-17

VISE ACTION® Fechos de Compressão

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Prata
Restrição de acesso Ferramenta
Tipo de altura Reguláveis
Tipo de instalação Furo único
Modelo de inserto Chave Allen 4 mm
Série Padrão
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 13.00
Altura - Mínima (mm) 3.20
Altura - Máxima (mm) 6.40
Acionamento por cabo Sim
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Classe E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho 13.5mm

Projetados para fechamento rápido e seguro em qualquer aplicaçÃo onde vibraçÃo, vedaçÃo e qualidade sÃo essenciais. O sistema Southco VISE ACTION® de travamento pode ser utilizado em vários tipos de corpo e cabeça para atender requisitos específicos de aplicações.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:VISE ACTION® Fechos de Compressão

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.