E3-33-27

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Prata
Restrição de acesso Ferramenta
Tipo de altura Reguláveis
Tipo de instalação Instalação em 3 furos
Modelo de inserto Triângulo 7 mm
Série Padrão
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 4.00
Altura - Mínima (mm) 21.80
Altura - Máxima (mm) 37.30
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 49.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 64.80
Acionamento por cabo Sim
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Classe E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho 20 mm

Os fechos de compressão VISE ACTION® da Southco oferecem vantagem mecânica, garantindo um fechamento de porta apertado, robusto e resistente à vibrações, evitando que água e poeira entrem até mesmo nas aplicações mais exigentes. O bom funcionamento do design VISE ACTION® alinha a lingueta atrás da estrutura e, em seguida, comprime firmemente para evitar atrito contra a estrutura, em um único movimento contínuo de meia volta. Sua ação de compressão fornece uma tração constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas e ajuda a reduzir ou eliminar ruídos e chocalhos causados por vibração. O sistema de travamento centralizado evita a abertura acidental devido a choques ou vibrações. 

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.