E3-28-716-24
Lingueta, Aço inox
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Prata |
| Tipo de altura | Fixo |
| Tipo de acessório | Linguetas |
| Classe | E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION® |
Os fechos de compressão VISE ACTION® da Southco oferecem vantagem mecânica, garantindo um fechamento de porta apertado, robusto e resistente à vibrações, evitando que água e poeira entrem até mesmo nas aplicações mais exigentes. O bom funcionamento do design VISE ACTION® alinha a lingueta atrás da estrutura e, em seguida, comprime firmemente para evitar atrito contra a estrutura, em um único movimento contínuo de meia volta. Sua ação de compressão fornece uma tração constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas e ajuda a reduzir ou eliminar ruídos e chocalhos causados por vibração. O sistema de travamento centralizado evita a abertura acidental devido a choques ou vibrações.