E3-144-141
VISE ACTION® Fechos de Compressão, Tamanho grande, Quadrado 7 mm, Zamac, Cromado, Brilhante, 47 mm Espessura
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Tipo de altura | Fixo |
| Tipo de instalação | Embutido |
| Modelo de inserto | Quadrado 7 mm |
| Série | Padrão |
| Espessura mínima do painel exterior | 5.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 28.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 47.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 49.00 |
| Acionamento por cabo | Sim |
| Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
| Classe | E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION® |
| Tamanho | 22 mm |
Os fechos de compressão VISE ACTION® da Southco oferecem vantagem mecânica, garantindo um fechamento de porta apertado, robusto e resistente à vibrações, evitando que água e poeira entrem até mesmo nas aplicações mais exigentes. O bom funcionamento do design VISE ACTION® alinha a lingueta atrás da estrutura e, em seguida, comprime firmemente para evitar atrito contra a estrutura, em um único movimento contínuo de meia volta. Sua ação de compressão fornece uma tração constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas e ajuda a reduzir ou eliminar ruídos e chocalhos causados por vibração. O sistema de travamento centralizado evita a abertura acidental devido a choques ou vibrações.