E3-1418-085

VISE ACTION® Fechos de Compressão, Tamanho grande, Chave Allen 10 mm, Zamac, Revestimento em pó, Preto, 35 mm Espessura

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Ferramenta
Tipo de altura Fixo
Tipo de instalação Embutido
Modelo de inserto Chave Allen 10 mm
Série Padrão
Espessura mínima do painel exterior 5.00
Espessura máxima do painel exterior 28.00
Altura - Mínima (mm) 35.00
Altura - Máxima (mm) 37.00
Acionamento por cabo Sim
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Classe E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho 22 mm

Os fechos de compressão VISE ACTION® da Southco oferecem vantagem mecânica, garantindo um fechamento de porta apertado, robusto e resistente à vibrações, evitando que água e poeira entrem até mesmo nas aplicações mais exigentes. O bom funcionamento do design VISE ACTION® alinha a lingueta atrás da estrutura e, em seguida, comprime firmemente para evitar atrito contra a estrutura, em um único movimento contínuo de meia volta. Sua ação de compressão fornece uma tração constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas e ajuda a reduzir ou eliminar ruídos e chocalhos causados por vibração. O sistema de travamento centralizado evita a abertura acidental devido a choques ou vibrações. 

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.