E3-1410-117

VISE ACTION® Fechos de Compressão, Tamanho grande, Quadrado 8 mm, Zamac, Revestimento em pó, Prata, 41 mm Espessura

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Prata
Restrição de acesso Ferramenta
Tipo de altura Fixo
Tipo de instalação Embutido
Modelo de inserto Quadrado 8 mm
Série Padrão
Espessura mínima do painel exterior 5.00
Espessura máxima do painel exterior 28.00
Altura - Mínima (mm) 41.00
Altura - Máxima (mm) 43.00
Acionamento por cabo Sim
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Classe E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho 22 mm

Os fechos de compressão VISE ACTION® da Southco oferecem vantagem mecânica, garantindo um fechamento de porta apertado, robusto e resistente à vibrações, evitando que água e poeira entrem até mesmo nas aplicações mais exigentes. O bom funcionamento do design VISE ACTION® alinha a lingueta atrás da estrutura e, em seguida, comprime firmemente para evitar atrito contra a estrutura, em um único movimento contínuo de meia volta. Sua ação de compressão fornece uma tração constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas e ajuda a reduzir ou eliminar ruídos e chocalhos causados por vibração. O sistema de travamento centralizado evita a abertura acidental devido a choques ou vibrações. 

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.