E3-127-1912

VISE ACTION® Fechos de Compressão, Tamanho grande, Modelo da manopla, Aço inox, Eletropolido, Prata, 53 mm Espessura

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Eletropolido brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de altura Fixo
Tipo de instalação Furo único
Modelo de inserto Modelo da manopla
Série Padrão
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 18.00
Altura - Mínima (mm) 53.00
Altura - Máxima (mm) 55.00
Acionamento por cabo Sim
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Classe E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho 19.1mm

Projetados para fechamento rápido e seguro em qualquer aplicaçÃo onde vibraçÃo, vedaçÃo e qualidade sÃo essenciais. O sistema Southco VISE ACTION® de travamento pode ser utilizado em vários tipos de corpo e cabeça para atender requisitos específicos de aplicações.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:VISE ACTION® Fechos de Compressão, Tamanho grande, Modelo da manopla, Aço inox, Eletropolido, Prata, 53 mm Espessura

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.