D9-52-1314-K014

DZUS® Tech Line

Solicite uma cotação
Especificações
Cor / Aparência Verde
Modelo de inserto Phillips
Série D9-52
Espessura mínima do painel exterior 0.90
Embalagem Embalagem a granel
Tipo Stud
Classe D9 – Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line
Fastened Stud Projection (mm) 11.30
Unfastened Stud Projection (mm) 4.60
Os Fixadores Quarto de Volta D9 DZUS® Tech Line da Southco introduzem a tecnologia de aperto com giro de um quarto de volta à elementos de fixaçÃo imperdíveis, criando soluções de última geraçÃo que fornecem uma fixaçÃo sólida e consistente, com força de aperto constante e acesso rápido. A linha de fixadores D9 DZUS® Tech Line apresenta um design cativo, com mola incorporada e acionamento sem ferramentas, evitando danos provocados por força de aperto excessiva.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.