D9-52-1313-K013
DZUS® Tech Line
| Cor / Aparência | Vermelho |
|---|---|
| Modelo de inserto | Phillips |
| Instalação | Pressão |
| Série | D9-52 |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Tipo | Stud |
| Classe | D9 – Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line |
| Fastened Stud Projection (mm) | 10.30 |
| Unfastened Stud Projection (mm) | 4.60 |
Os Fixadores Quarto de Volta D9 DZUS® Tech Line da Southco introduzem a tecnologia de aperto com giro de um quarto de volta à elementos de fixaçÃo imperdíveis, criando soluções de última geraçÃo que fornecem uma fixaçÃo sólida e consistente, com força de aperto constante e acesso rápido. A linha de fixadores D9 DZUS® Tech Line apresenta um design cativo, com mola incorporada e acionamento sem ferramentas, evitando danos provocados por força de aperto excessiva.