D4-GH3-175
DZUS® Quarter-Turn Retainer, Size 3, Aluminum Alloy Natural
Material | Liga de alumínio |
---|---|
Acabamento | Natural |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho 3 |
Tipo | Mola |
Classe | D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão