D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line

O fixador quarto de volta DZUS® D4 Standard-Line da Southco oferece uma gama completa de pinos de quarto de volta, receptáculos montados e acessórios, para aplicações de acesso rápido em muitas indústrias onde é necessária uma fixação segura e resistente a vibrações. A linha inclui várias opções de tamanho e modelos de cabeça/acionamento, na escolha de materiais de aço ou aço inoxidável com uma ampla seleção de acabamentos de proteção. Para melhorar a experiência do usuário, os anéis de retenção podem garantir que o pino permaneça fixo, evitando perdas, enquanto as molas de ejeção podem oferecer uma confirmação visual de que o fixador está firmemente seguro.

D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
  • Prazos de entrega favoráveis para uma variedade de modelos populares em diferentes tamanhos proporcionam uma vantagem competitiva interessante
  • Longa vida útil garante uma durabilidade de milhares de ciclos em aplicações com acesso repetitivo
  • Opções de fixadores imperdíveis proporcionam maior proteção contra perda de componentes ou danos a equipamentos provocados por fixadores soltos
  • Receptáculos apropriados simplificam a instalação e satisfazem às configurações e necessidades específicas da aplicação
  • Disponível nos tamanhos 3, 3.5, 4, 5, 6, 6.5 e 7 
  • Disponível em aço e aço inoxidável
  • Disponível em várias opções de acabamento, incluindo aço zincado com cromato, aço zincado com cromato preto e cromado
  • Versão em aço inoxidável resistente à corrosão para uso externo

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 703

Ajustar Direção como Decrescente
  1. D4-SX523SS

    Latch

  2. D4-A35T48ZBTNA

    DZUS®

por página