D4-GA3-200

DZUS® Quarter-Turn Retainer, Size 3, Aluminum Alloy Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio
Acabamento Natural
Espessura mínima do painel exterior 0.66
Espessura máxima do painel exterior 1.27
Série de diferentes tamanhos Tamanho 3
Tipo Mola
Classe D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Retainer, Size 3, Aluminum Alloy Natural