D4-APRJ3-30ZBCNA

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 3, Phillips Recess

Solicite uma cotação
Especificações
Modelo de inserto Phillips
Série de diferentes tamanhos Tamanho 3
Tipo Receptáculo
Classe D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Código Federal de Fabricante 72,794.00
DFCI Número 121J-P330-Z3C

O fixador quarto de volta DZUS® D4 Standard-Line da Southco oferece uma gama completa de pinos de quarto de volta, receptáculos montados e acessórios, para aplicações de acesso rápido em muitas indústrias onde é necessária uma fixação segura e resistente a vibrações. A linha inclui várias opções de tamanho e modelos de cabeça/acionamento, na escolha de materiais de aço ou aço inoxidável com uma ampla seleção de acabamentos de proteção. Para melhorar a experiência do usuário, os anéis de retenção podem garantir que o pino permaneça fixo, evitando perdas, enquanto as molas de ejeção podem oferecer uma confirmação visual de que o fixador está firmemente seguro.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.