D1-004-070-030

DZUS® Quarter-Turn Stud, Slotted Head, Plastic, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Modelo de inserto Inserto fenda
Stud Length (L) 17.78
Autoejetável Não
Comprimento 17.78
Tipo Receptáculo
Classe D1 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Dart
Estes versáteis e econômicos fixadores quarto de volta desenvolvidos para aplicações leves e de alto volume, proporcionam um menor custo, visual mais atrativo e tolerâncias mais generosas que outros fixadores quarto de volta. Os detentores incorporados indicam o engate total, enquanto um recurso com ação de mola proporciona um certo grau de resistência contra vibração.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.