CA-50-101-50
Dobradiças de Sustentação, Aço, Revestimento em pó, Preto
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de torque | Assimétrico |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Max Lift Assistance | 9.40 |
| Torque de equilíbrio | Sim |
| Classe | CA - Dobradiças de SustentaçÃo |
As Dobradiças com Contrabalanço CA permitem que tampos e painéis pesados sejam levantados com mínimo esforço, além de manter os mesmos firmes na posiçÃo desejada. A Dobradiça com Contrabalanço CA da Southco proporciona a montagem externa, garantindo maior capacidade de armazenagem dentro do compartimento e eliminando a necessidade de componentes de suporte secundários.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão