C5-91-25
Fechos de Compressão, Vedado Fechos Alavanca, Escolha de chave, Com trava, sem cilindro, 1-11mm Painel, 14-29mm Altura, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Escolha de chave |
| Modelo de inserto | Com trava, sem cilindro |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 11.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 14.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 29.00 |
| Série de diferentes tamanhos | Padrão |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | C5 - Fechos de Alavanca Vedados |
O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão