C5-43-212-3

Fechos de Compressão, Ferramenta, 21-31 mm Espessura do painel, 14-29 mm Espessura, Zamac, Cromado, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Ferramenta
Modelo de inserto Chave Allen 4 mm
Espessura mínima do painel exterior 21.00
Espessura máxima do painel exterior 31.00
Altura - Mínima (mm) 14.00
Altura - Máxima (mm) 29.00
Série de diferentes tamanhos Padrão
Embalagem Embalado em camadas
Classe C5 - Fechos de Alavanca Vedados
O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.