C5-34-412
Fechos de Compressão, Travamento com chave, 31-41 mm Espessura do painel, 45-57 mm Espessura, Zamac, Cromado, Brilhante
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Modelo de inserto | Com trava e guarda-pó |
| Espessura mínima do painel exterior | 31.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 41.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 45.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 57.00 |
| Série de diferentes tamanhos | Padrão |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | C5 - Fechos de Alavanca Vedados |
O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.