C2-A43-21-3
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Indicador de acesso, Travamento com chave, 1-8mm Painel, 17-39mm Altura, Vedado, Zamac, Cromado, Texturizado
| Integrated Bumper | Sim |
|---|---|
| Material | Zamac |
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Texturizado |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Vedado | Sim |
| Tipo de altura | Reguláveis |
| Modelo de inserto | Key Locking |
| Série | Indicador de acesso |
| Perfil | Embutido |
| Classe | C2 - Fechos de Alavanca |
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.