C2-A42-35-3

Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Indicador de acesso, Sem restrição, Acionador embutido, 1-8mm Painel, 1-18mm Altura, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Integrated Bumper Sim
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Sim
Tipo de altura Reguláveis
Modelo de inserto Acionador embutido
Série Indicador de acesso
Perfil Embutido
Embalagem Embalado em camadas
Classe C2 - Fechos de Alavanca

Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.