C2-52-3161

Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Pressione para travar, Travamento automático, Fenda, 1-5mm Painel, 1-18mm Altura, Sem vedação, Zamac, Cromado, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Integrated Bumper Sim
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Auto Relock
Vedado Não
Tipo de altura Reguláveis
Modelo de inserto Fenda
Série Push to Lock
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 5.00
Altura - Mínima (mm) 1.00
Altura - Máxima (mm) 18.00
Perfil Embutido
Embalagem Embalado individualmente
Classe C2 - Fechos de Alavanca

Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.