C2-52-3145
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Pressione para travar, Travamento automático, Padrão Ferroviário, 1-5mm Painel, 1-18mm Altura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Integrated Bumper | Sim |
|---|---|
| Material | Zamac |
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Auto Relock |
| Vedado | Não |
| Tipo de altura | Reguláveis |
| Modelo de inserto | Padrão Ferroviário |
| Série | Push to Lock |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 5.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 1.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 18.00 |
| Perfil | Embutido |
| Embalagem | Embalado individualmente |
| Classe | C2 - Fechos de Alavanca |
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.