C2-42-101
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Ferramenta, Phillips Recess, 1-8mm Painel, 1-24mm Altura, Vedado, Zamac, Cromado, Texturizado
Integrated Bumper | Não |
---|---|
Material | Zamac |
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Texturizado |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Vedado | Sim |
Tipo de altura | Reguláveis |
Modelo de inserto | Phillips |
Série | Padrão |
Altura - Mínima (mm) | 1.00 |
Altura - Máxima (mm) | 24.00 |
Perfil | Embutido |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Embalagem | Embalado individualmente |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | C2 - Fechos de Alavanca |
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Escrever sua própria revisão