C2-33-145

Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Ferramenta, Padrão Ferroviário, 1-5mm Painel, 23-46mm Altura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Integrated Bumper Não
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Ferramenta
Vedado Não
Tipo de altura Reguláveis
Modelo de inserto Padrão Ferroviário
Série Padrão
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 5.00
Altura - Mínima (mm) 23.00
Altura - Máxima (mm) 46.00
Perfil Embutido
Classe C2 - Fechos de Alavanca

Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Ferramenta, Padrão Ferroviário, 1-5mm Painel, 23-46mm Altura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto