The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Ferramenta, Phillips Recess, 1-5mm Painel, 23-46mm Altura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
C2-33-105
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Ferramenta, Phillips Recess, 1-5mm Painel, 23-46mm Altura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Integrated Bumper
Não
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Vedado
Não
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Phillips
Série
Padrão
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
5.00
Altura - Mínima (mm)
23.00
Altura - Máxima (mm)
46.00
Perfil
Embutido
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
10
2025-12-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
8
2025-12-19
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
6
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2025-12-30
Sales@ecph.com
1.800.442.3274