AC-C0H0-4-2000-045
Cabo, Cabo Tipo 4, Aço inox, Preto
| Tipo de acionador | Sem terminal |
|---|---|
| Terminal na extremidade do fecho | Aço inox, em "L" |
| Comprimento do cabo | 2000 mm |
| Mola | Sem mola |
| Tipo | Cabo Tipo 4 |
| Classe | AC - Cabos |
Disponível em sete versões para se adequar a vários aplicações, os cabos AC da Southco conectam a nossa linha de acionadores e fechos rotativos para acionamento remoto. Feitos em materiais resistentes, com resistência a corrosÃo, os cabos AC da Southco sÃo adequados para uso em ambientes internos e externos.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão