A5-F54-LLLLA-27-77
Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Vareta com placa de deslocamento e roletes Type
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zinco níquel |
| Tipo de adaptador | Compatível com Fechos da Série H3 |
| Tipo de vareta | Vareta com placa de deslocamento e roletes |
| Classe | A5 - Sistemas de Travamento Multipontos com Vareta Plana |
O Sistema de Travamento Multipontos com Vareta Plana oferece a conveniência do fechamento multipontos através de um único ponto de acionamento. Estes pontos de travamento adicionais, localizados nas extremidades do painel, garantem uma maior segurança e resistência para portas de grandes dimensões através da eliminaçÃo de pontos de alavancagem, deformaçÃo e ruído.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão