A5-F51-LLLLA-25-77
Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Vareta com placa de deslocamento e roletes Type
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zinco níquel |
| Tipo de adaptador | Compatível com Fechos da Série 62 tamanho médio |
| Tipo de vareta | Vareta com placa de deslocamento e roletes |
| Especificações de conformidade | GR 487 |
| Classe | A5 - Sistemas de Travamento Multipontos com Vareta Plana |
O Sistema de Travamento Multipontos com Vareta Plana oferece a conveniência do fechamento multipontos através de um único ponto de acionamento. Estes pontos de travamento adicionais, localizados nas extremidades do painel, garantem uma maior segurança e resistência para portas de grandes dimensões através da eliminaçÃo de pontos de alavancagem, deformaçÃo e ruído.