A5-F50-LLLLC-25-77

Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Vareta com placa de deslocamento e roletes Type

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zinco níquel
Tipo de adaptador Compatível com Fechos H3 com Acionador Linear
Tipo de vareta Vareta com placa de deslocamento e roletes
Especificações de conformidade GR 487
Classe A5 - Sistemas de Travamento Multipontos com Vareta Plana
O Sistema de Travamento Multipontos com Vareta Plana oferece a conveniência do fechamento multipontos através de um único ponto de acionamento. Estes pontos de travamento adicionais, localizados nas extremidades do painel, garantem uma maior segurança e resistência para portas de grandes dimensões através da eliminaçÃo de pontos de alavancagem, deformaçÃo e ruído.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.